Группы товаров
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, из стали, небольшой упругости
K0317_LF

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Гильза из стали, класс прочности 5.8.
Упорный болт из стали.
Пружина из пружинной стали, класс D.
Исполнение: воронение гильзы и закалка шара.Указание на чертеже:
1) Установочный винт приклеенный
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0317_LF Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, из стали, небольшой упругости 185 kB

Чертежи

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, из стали, небольшой упругости

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HLT1NSНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Номер заказа,
монтажный ключ
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0317.104M41,51,5150,60,61,327K0317.904 по запросу
K0317.105M52,42,3180,80,81,5310K0317.905 по запросу
K0317.106M62,72,52011239K0317.906 по запросу
K0317.108M83,53221,41,22,5416K0317.908 по запросу
K0317.110M1043221,41,63416K0317.910 по запросу
K0317.112M126428224527K0317.912 по запросу
K0317.116M167,55322,52,552045K0317.916 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33