Группы товаров
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, из стали, повышенной упругости
K0317_VF

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Гильза из стали, класс прочности 5.8.
Упорный болт из стали.
Пружина из пружинной стали, класс D.
Исполнение: воронение гильзы и закалка шара.Указание на чертеже:
1) Установочный винт приклеенный
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0317_VF Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, из стали, повышенной упругости 191 kB

Чертежи

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, из стали, повышенной упругости

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HLT1NSНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Номер заказа,
монтажный ключ
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0317.205M52,42,3180,80,81,51129K0317.905 по запросу
K0317.206M62,72,5201121437K0317.906 по запросу
K0317.208M83,53221,41,22,52265K0317.908 по запросу
K0317.210M1043221,41,631970K0317.910 по запросу
K0317.212M1264282242585K0317.912 по запросу
K0317.216M167,55322,52,5560150K0317.916 по запросу
K0317.220M201074032,5675190-по запросу
K0317.224M2412105232,5895240-по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33