Группы товаров
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом, сталь
K0317

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом,...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Гильза из стали, класс прочности 5.8.
Упорный болт из стали.
Пружина из пружинной стали, класс D.
Исполнение: воронение гильзы и закалка шара.Указание на чертеже:
1) Установочный винт приклеенный
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0317 Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом, сталь 307 kB

Чертежи (общий обзор)

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом, сталь
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом, сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаУпругостьDD1HLT1NSНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл. Н
Номер заказа,
монтажный ключ
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0317.03СтандартнаяM311,51010,40,70,53K0317.903 по запросу
K0317.04СтандартнаяM41,51,5150,60,61,3516K0317.904 по запросу
K0317.05СтандартнаяM52,42,3180,80,81,5620K0317.905 по запросу
K0317.06СтандартнаяM62,72,520112720K0317.906 по запросу
K0317.08СтандартнаяM83,53221,41,22,5935K0317.908 по запросу
K0317.10СтандартнаяM1043221,41,63935K0317.910 по запросу
K0317.12СтандартнаяM1264282241255K0317.912 по запросу
K0317.16СтандартнаяM167,55322,52,5545100K0317.916 по запросу
K0317.20СтандартнаяM201074032,5660120-по запросу
K0317.24СтандартнаяM2412105232,5880160-по запросу
K0317.104НебольшаяM41,51,5150,60,61,327K0317.904 по запросу
K0317.105НебольшаяM52,42,3180,80,81,5310K0317.905 по запросу
K0317.106НебольшаяM62,72,52011239K0317.906 по запросу
K0317.108НебольшаяM83,53221,41,22,5416K0317.908 по запросу
K0317.110НебольшаяM1043221,41,63416K0317.910 по запросу
K0317.112НебольшаяM126428224527K0317.912 по запросу
K0317.116НебольшаяM167,55322,52,552045K0317.916 по запросу
K0317.205ПовышеннаяM52,42,3180,80,81,51129K0317.905 по запросу
K0317.206ПовышеннаяM62,72,5201121437K0317.906 по запросу
K0317.208ПовышеннаяM83,53221,41,22,52265K0317.908 по запросу
K0317.210ПовышеннаяM1043221,41,631970K0317.910 по запросу
K0317.212ПовышеннаяM1264282242585K0317.912 по запросу
K0317.216ПовышеннаяM167,55322,52,5560150K0317.916 по запросу
K0317.220ПовышеннаяM201074032,5675190-по запросу
K0317.224ПовышеннаяM2412105232,5895240-по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33