Grupos de mercadorias
Pino de retenção de aço ou aço inoxidável para peças de paredes finas com cabeça cogumelo de plástico, sem ranhura de engate
K0735_A

Pino de retenção de aço ou aço inoxidável para peças de paredes...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Bucha roscada e pino guia para travamento em aço de corte rápido.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada e pino de guia para travamento 1.4305.

Cabeça cogumelo de termoplástico.

Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Para o aperto da porca roscada, pode ser incluída uma chave estrela dupla adicional no fornecimento.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0735_A Pino de retenção de aço ou aço inoxidável para peças de paredes finas com cabeça cogumelo de plástico, sem ranhura de engate 129 kB

Desenhos

Pino de retenção de aço ou aço inoxidável para peças de paredes finas com cabeça cogumelo de plástico, sem ranhura de engate

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
DD1D2D3LL1L2Curso
S
SW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Código do
artigo chave
sextavada dupla
CADAces.PreçoEncomendar
K0735.31105Aaçopeça endurecida5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  sob consulta
K0735.31206Aaçopeça endurecida6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  sob consulta
K0735.311105Aaço inoxidávelpeça não endurecida5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  sob consulta
K0735.311206Aaço inoxidávelpeça não endurecida6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33