Grupos de mercadorias
Tampões roscados forma A, com símbolo de enchimento
K0455_A

Tampões roscados forma A, com símbolo de enchimento

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico, poliamida 66. O-Ring, borracha (NBR).Versão:preto.Faixa de temperatura:Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.Indicação de desenho:
1) O-Ring
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0455_A Tampões roscados forma A, com símbolo de enchimento 205 kB

Desenhos

Tampões roscados forma A, com símbolo de enchimento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1LL1CADAces.PreçoEncomendar
K0455.120014A20G1/499 sob consulta
K0455.120038A20,5G3/8910 sob consulta
K0455.128012A28G1/210,510,5 sob consulta
K0455.131034A31G3/41211 sob consulta
K0455.139100A39G11212 sob consulta
K0455.149114A49G1 1/41313,5 sob consulta
K0455.155112A55G1 1/214,714,5 sob consulta
K0455.168200A68,5G21516 sob consulta
K0455.1201415A20M14X1,599 sob consulta
K0455.1201615A20M16X1,5910 sob consulta
K0455.1281815A28M18X1,510,510 sob consulta
K0455.1282015A28M20X1,510,510 sob consulta
K0455.1282215A28M22X1,510,510 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33