Grupos de mercadorias
Bocal de enchimento
K1103

Bocal de enchimento de plástico com flange de montagem

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial, versão:1. Tampa em termoplástico poliamida 66, vermelha.

2. Filtro de enchimento em termoplástico polipropileno, preto.

3. Flange em aço, niquelada.

4. Parafusos de fixação em aço, niquelados.

5. Vedação para flange em cortiça.

6. Corrente: latão.
Indicação:Forma A: a pressão máxima durante a ventilacao é de 50mbar (0,73 psi) com um volume de ar máx. de 500 l/m. O filtro de ar evita a entrada de sujeira.

Forma B: contém uma válvula de ventilação e purga de plástico. A pressão de abertura durante a exaustão é de 0,35bar (±0,05bar). A pressão de abertura durante a ventilação é de 0,05bar. Portanto, esta forma é adequada para aplicações em que o fluxo de ar deva ser regulado em ambas as direções.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1103 Bocal de enchimento de plástico com flange de montagem 237 kB

Desenhos

Bocal de enchimento de plástico com flange de montagem

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaVersão 2DD1D2D3D4D5D6LL1L2L3CADAces.PreçoEncomendar
K1103.170Acom filtro70468358726037419411514 sob consulta
K1103.270Bválvula de purga e ventilação70468358726037419411514 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33