Grupos de mercadorias
Visores de nível de óleo para compressão
K0446

Visores de nível de óleo para compressão

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em termoplástico poliamida.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Refletor plástico.
Versão:Carcaça transparente com alta resistência mecânica e durabilidade, resistente às temperaturas até 90°C e aos solventes, todavia não resistente ao álcool e ao congelamento.
Refletor branco.
Indicação:Utilização em áreas sem pressão interna.Indicação de desenho:
1) Refletor
2) O-Ring
3) Marca de controle
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0446 Visores de nível de óleo para compressão 205 kB

Desenhos

Visores de nível de óleo para compressão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2LL1L2CADAces.PreçoEncomendar
K0446.2420242014473 sob consulta
K0446.3026302620483,5 sob consulta
K0446.3632363224494 sob consulta
K0446.42384238304104 sob consulta
K0446.44404440324104 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33