Grupos de mercadorias
Indicador do nível de óleo com monitoramento eletrônico da temperatura
K1426

Indicador do nível de óleo com monitoramento eletrônico da...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em poliamida termoplástica reforçada com fibra de vidro.
Visor em poliamida termoplástica
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR).
Refletor plástico de PVC.
Parafuso e porca sextavada em aço.
Versão:Carcaça preta.
Visor transparente de alta resistência mecânica e durabilidade.
Refletor branco.
Parafuso e porca sextavada zincados.
Indicação:Além do controle visual, os indicadores de nível de óleo podem emitir um sinal elétrico, quando a temperatura do líquido no interior do recipiente atingir o limiar de 70 °C.
O monitoramento da temperatura ocorre por meio de um interruptor de temperatura (bimetálico). Ao alcançar a temperatura especificada, o circuito elétrico será fechado (NA) ou aberto (NF) pelo sensor, dependendo do modelo.
O visor é composto por dois componentes transparentes, soldados por ultrassom após a montagem, garantindo uma vedação integral.
A pressão máxima corresponde a 1 bar. Torque de aperto dos parafusos de fixação 5 Nm.
O visor apresenta uma boa resistência mecânica, além de ser compatível com óleo mineral, gasolina, lubrificantes, petróleo, solventes e a maioria dos agentes químicos. Deve-se evitar o contato com soluções alcoólicas e água quente.
Dados técnicos:Consulte Downloads, Indicação técnica.Faixa de temperatura:Temperatura operacional máxima: 75 °C.Montagem:A fixação do indicador de nível de óleo é feita por dois furos roscados M12 ou, alternativamente, por dois furos de Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) com porcas flangeadas. Distância entre centros para os furos de fixação = L1 ±0,3.Indicação de desenho:
1) Visor
2) O-Ring
3) Porca flangeada M12
4) Carcaça
5) Anel de vedação plano
6) Sensor de temperatura
7) Parafuso vazado M12
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1426 Indicador do nível de óleo com monitoramento eletrônico da temperatura 223 kB
 Indicação técnica para indicador do nível de óleo 66,5 kB

Desenhos

Indicador do nível de óleo com monitoramento eletrônico da temperatura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2BB1D1

HH1H2LL1L2L3L4SWQuantidade de
parafusos de fixação
CADAces.PreçoEncomendar
K1426.112712contato normal aberto4245M122121801641279175191192 sob consulta
K1426.212712contato normal fechado4245M122121801641279175191192 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33