Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça em termoplástico poliamida.
Refletor em plástico.
Versão:Carcaça transparente com alta resistência mecânica e durabilidade, resistente às temperaturas até 90°C e aos solventes, todavia não resistente ao álcool e ao congelamento.
Anel de vedação plano sem amianto.
Refletor branco.
Sob consulta:Vedação de borracha (NBR).Indicação de desenho:
Forma A: Sem refletor
Forma B: Com refletor

1) Anel de vedação plano
2) Marca de controle
3) Refletor
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0445 Visores de nível de óleo 145 kB

Desenhos (visão geral)

Visores de nível de óleo

Visores de nível de óleo forma A, sem refletor

mais informações

Desenhos

Visores de nível de óleo forma A, sem refletor

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1SWTorque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0445.120014A20,5G1/41288,5175 sob consulta
K0445.122038A22G3/8126,512187 sob consulta
K0445.128012A28G1/2168122415 sob consulta
K0445.135034A36G3/4218,513,53020 sob consulta
K0445.143100A42G1309163625 sob consulta
K0445.151114A51G1 1/432101742- sob consulta
K0445.158112A58G1 1/239102150- sob consulta
K0445.174200A74G248122064- sob consulta
K0445.1201415A20M14X1,5127,58175 sob consulta
K0445.1221615A22M16X1,5126,512,5187 sob consulta
K0445.1251815A25,5M18X1,514612,52110 sob consulta
K0445.1282015A28M20X1,5167,5122415 sob consulta
K0445.1282215A28M22X1,5167,512,52415 sob consulta
K0445.1362615A36M26X1,5218,513,53020 sob consulta
K0445.1362715A36M27X1,5218,513,53020 sob consulta
K0445.1514015A51M40X1,532101742- sob consulta

Visores de nível de óleo forma B, com refletor

mais informações

Desenhos

Visores de nível de óleo forma B, com refletor

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D2LL1SWTorque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0445.222038B22G3/8126,512187 sob consulta
K0445.228012B28G1/2168122415 sob consulta
K0445.235034B36G3/4218,513,53020 sob consulta
K0445.243100B42G1309163625 sob consulta
K0445.251114B51G1 1/432101742- sob consulta
K0445.258112B58G1 1/239102150- sob consulta
K0445.274200B74G248122064- sob consulta
K0445.2221615B22M16X1,5126,512,5187 sob consulta
K0445.2251815B25,5M18X1,514612,52110 sob consulta
K0445.2282015B28M20X1,5167,5122415 sob consulta
K0445.2282215B28M22X1,5167,512,52415 sob consulta
K0445.2362615B36M26X1,5218,513,53020 sob consulta
K0445.2362715B36M27X1,5218,513,53020 sob consulta
K0445.2514015B51M40X1,532101742- sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33