Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66.
Filtro de ar (apenas forma B) em poliuretano (PU-Espuma).
O-Ring de borracha (NBR).
Versão:Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 60 µm.
Indicação:A tampa removível possibilita a limpeza
do filtro de ar sem qualquer problema.

Forma A: sem filtro de ar
Forma B: com filtro de ar
Faixa de temperatura:Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.Indicação de desenho:
1) Tampa
2) Filtro de ar apenas na forma B
3) O-Ring
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0457 Parafusos de ventilação 206 kB

Desenhos (visão geral)

Parafusos de ventilação

Parafusos de ventilação forma A, sem filtro de ar

mais informações

Desenhos

Parafusos de ventilação forma A, sem filtro de ar

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1CADAces.PreçoEncomendar
K0457.136038A36G3/8231711 sob consulta
K0457.141012A41G1/2281812 sob consulta
K0457.147034A47G3/4331712 sob consulta
K0457.152100A52G1382012 sob consulta
K0457.163114A63G1 1/4492313 sob consulta
K0457.163112A63G1 1/2552313,5 sob consulta
K0457.1361615A36M16x1,5231711 sob consulta
K0457.1411815A41M18x1,52817,512 sob consulta
K0457.1412015A41M20x1,52817,512 sob consulta
K0457.1412215A41M22x1,52817,512 sob consulta

Parafusos de ventilação forma B, com filtro de ar

mais informações

Desenhos

Parafusos de ventilação forma B, com filtro de ar

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1CADAces.PreçoEncomendar
K0457.236038B36G3/8231711 sob consulta
K0457.241012B41G1/2281812 sob consulta
K0457.247034B47G3/4331712 sob consulta
K0457.252100B52G1382012 sob consulta
K0457.263114B63G1 1/4492313 sob consulta
K0457.263112B63G1 1/2552313,5 sob consulta
K0457.2361615B36M16x1,5231711 sob consulta
K0457.2411815B41M18x1,52817,512 sob consulta
K0457.2412015B41M20x1,52817,512 sob consulta
K0457.2412215B41M22x1,52817,512 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33