Grupos de mercadorias
Visores de nível de óleo em alumínio com vidro natural
K0246

Visores de nível de óleo em alumínio com vidro natural

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, refletor em alumínio.
Visor em vidro transparente natural.
Vedação interna Viton®.
Versão:Visor resistente às temperaturas de até 150 °C.
Anel de vedação plano sem amianto.
Indicação:Alta resistência à pressão e ao calor. O vidro transparente natural do visor garante a passagem de luz ideal e máxima dureza superficial.Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) Vedação externa
3) Vedação interna
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0246 Visores de nível de óleo em alumínio com vidro natural 222 kB

Desenhos

Visores de nível de óleo em alumínio com vidro natural

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2LL1SWTorque
de aperto
máx. Nm
Carga de pressão
máx. bar
CADAces.PreçoEncomendar
K0246.2901229,5G1/212109271820 sob consulta
K0246.3403434,5G3/4161210322420 sob consulta
K0246.4210042,5G123121040-20 sob consulta
K0246.29201529,5M20X1,512109271820 sob consulta
K0246.42331542,5M33X1,523121040-20 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33