Grupos de mercadorias
Indicador do nível de óleo com monitoramento eletrônico da temperatura, versão longa
K1429

Indicador do nível de óleo com monitoramento eletrônico da...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio.
Tubos em policarbonato.
Tampas em poliamida.
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR).
Refletor plástico de PVC.
Parafusos e porcas sextavadas em aço.
Versão:Visor transparente.
Refletor branco.
Parafusos e porcas sextavadas zincados.
Indicação:Além do controle visual, os indicadores de nível de óleo podem emitir um sinal elétrico, quando a temperatura do líquido no interior do recipiente atingir o limiar de 70 °C.
O monitoramento da temperatura ocorre por meio de um interruptor de temperatura (bimetálico). Ao alcançar a temperatura especificada, o circuito elétrico será fechado (NA) ou aberto (NF) pelo sensor, dependendo do modelo.
A pressão máxima corresponde a 1 bar. Torque de aperto dos parafusos de fixação 5Nm.
O visor apresenta uma boa resistência mecânica, além de ser compatível com óleo mineral, gasolina, lubrificantes, petróleo, solventes e a maioria dos agentes químicos. Deve-se evitar o contato com soluções alcoólicas e água quente.
Faixa de temperatura:Temperatura operacional máxima: 75 °C.Montagem:A fixação do indicador de nível de óleo é feita por dois furos roscados M12 ou, alternativamente, por dois furos de Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) com porcas flangeadas. Distância entre centros para os furos de fixação = L1 ±0,5.Indicação de desenho:
1) Visor
2) O-Ring
3) Porca flangeada M12
4) Tampa de acabamento para a extremidade em plástico
5) Anel de vedação plano
6) Parafuso vazado M12
7) Carcaça em alumínio
8) Sensor de temperatura
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1429 Indicador do nível de óleo com monitoramento eletrônico da temperatura, versão longa 241 kB
 Indicação técnica para indicador do nível de óleo 66,5 kB

Desenhos

Indicador do nível de óleo com monitoramento eletrônico da temperatura, versão longa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2BB1D1

HH1H2LL1L2SWQuantidade de
parafusos de fixação
CADAces.PreçoEncomendar
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33