Grupos de mercadorias
Visores de nível de óleo em alumínio
K0448

Visores de nível de óleo em alumínio

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de alumínio.
Refletor de alumínio ou plástico branco.
Visor em poliamida.
Versão:Visor transparente, resistente às temperaturas de até 100 °C em aplicações com óleo e até 70 °C com água.
Anel de vedação plano sem amianto.
Indicação:Nas versões G3/8 e M18x1,5, o refletor é feito de plástico branco.Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0448 Visores de nível de óleo em alumínio 194 kB

Desenhos

Visores de nível de óleo em alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2LL1SWTorque
de aperto
máx. Nm
Carga de pressão
máx. bar
CADAces.PreçoEncomendar
K0448.2001420G1/4118817410 sob consulta
K0448.2403824,1G3/812,79,59221010 sob consulta
K0448.2901229,7G1/215109271510 sob consulta
K0448.3603435,2G3/421,91011322210 sob consulta
K0448.4210044,1G125,1111140-10 sob consulta
K0448.5211455G1 1/43413,51250-10 sob consulta
K0448.24181524,5M18X1,513109221210 sob consulta
K0448.29221529,5M22X1,516109271510 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33