Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:Superfície sem tratamento. Anel de vedação plano sem amianto.Sob consulta:Tampa com inscrição OIL.Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1104 Tampões roscados em alumínio 139 kB

Desenhos

Tampões roscados em alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

D1

LL1SWCADAces.PreçoEncomendar
K1104.141010M10X15814 sob consulta
K1104.171215M12X1,56817 sob consulta
K1104.171415M14X1,56817 sob consulta
K1104.221615M16X1,571022 sob consulta
K1104.221815M18X1,571022 sob consulta
K1104.242015M20X1,571024 sob consulta
K1104.19014G1/471019 sob consulta
K1104.22038G3/871022 sob consulta
K1104.27012G1/281027 sob consulta
K1104.34034G3/481034 sob consulta
K1104.40100G181440 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33