Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Visor em termoplástico poliamida.
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR).
Refletor de alumínio.
Parafuso e porca sextavada em aço.
Versão:Carcaça pintada de preto.
Visor transparente, de alta resistência mecânica, durável, resistente às temperaturas de até 100 °C em aplicações com óleo e até 70 °C com água.
Refletor pintado de branco, marcações ou escala em preto.
Parafuso e porca sextavada zincados.
Indicação:Os indicadores do nível de óleo podem ser montados conforme ilustrado no desenho ou diretamente nos furos roscados. Distância entre eixos para os furos de fixação = L1 ±0,5.
Os indicadores do nível de óleo são adequados para tanques que operam sem pressão.
Temperatura operacional máxima: 100 °C.
Indicação de desenho:
Forma A: Sem temrômetro
Forma B: Com termômetro

1) Anel de vedação plano
2) O-Ring
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0444 Indicador do nível de óleo 192 kB

Desenhos (visão geral)

Indicador do nível de óleo

Indicador do nível de óleo forma A, sem termômetro

mais informações

Desenhos

Indicador do nível de óleo forma A, sem termômetro

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD1HH1LL1L2L3Quantidade de
parafusos de fixação
CADAces.PreçoEncomendar
K0444.107610A31M1024,5201077639372 sob consulta
K0444.107612A31M1224,5201077639372 sob consulta
K0444.112710A31M1024,52015612790802 sob consulta
K0444.112712A31M1224,52015612790802 sob consulta
K0444.125412A34M1233172862542001782 sob consulta

Indicador do nível de óleo forma B, com termômetro

mais informações

Desenhos

Indicador do nível de óleo forma B, com termômetro

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD1HH1LL1L2L3Quantidade de
parafusos de fixação
Escala termométricaCADAces.PreçoEncomendar
K0444.207610B31M1024,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F sob consulta
K0444.207612B31M1224,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F sob consulta
K0444.212710B31M1024,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F sob consulta
K0444.212712B31M1224,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F sob consulta
K0444.225412B34M12331728625420017820 - 100 °C / 50 - 200 °F sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33