Grupos de mercadorias
Indicador do nível de óleo versão longa
K1100

Indicador do nível de óleo versão longa

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio.
Tubos em policarbonato.
Tampas em poliamida.
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR), 70 Shore.
Parafusos e porcas sextavadas em aço.
Versão:Visor transparente.
Parafusos e porcas sextavadas zincados.

Indicação:Os indicadores do nível de óleo podem ser montados conforme ilustrado no desenho ou diretamente nos furos roscados.
Distância entre centros para os furos de fixação = L1 ±0,3. A temperatura operacional máxima corresponde a 90 °C.
A pressão máxima corresponde a 1 bar. Torque de aperto dos parafusos de fixação 5Nm.
Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) O-Ring
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1100 Indicador do nível de óleo versão longa 163 kB

Desenhos

Indicador do nível de óleo versão longa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

BD1HH1LL1CADAces.PreçoEncomendar
K1100.130030M123016,5325300 sob consulta
K1100.140030M123016,5425400 sob consulta
K1100.150030M123016,5525500 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33