Grupos de mercadorias
Parafusos de ventilação em latão com válvula de retenção
K0461

Parafusos de ventilação em latão com válvula de retenção

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e tampa de latão.
Mola de pressão de aço inoxidável.
Elemento de bloqueio de latão.
O-Ring borracha (NBR).
Versão:Anel de vedação plano sem amianto.Indicação:Pressão de abertura 0,35 bar (±0,05).Princípio de funcionamento:Ver o parafuso de exaustão com válvula de retenção K0459.Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) O-Ring
3) Elemento de bloqueio
4) Furo de respiro 2x
5) Tampa
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0461 Parafusos de ventilação em latão com válvula de retenção 277 kB

Desenhos

Parafusos de ventilação em latão com válvula de retenção

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1SWCADAces.PreçoEncomendar
K0461.2001420G1/424,37,518 sob consulta
K0461.2403824,5G3/824,58,522 sob consulta
K0461.3001230G1/224,58,527 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33