Grupos de mercadorias
Parafusos de ventilação forma A, sem filtro de ar
K0457_A

Parafusos de ventilação forma A, sem filtro de ar

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66. O-Ring de borracha (NBR).Versão:Carcaça preta, tampa vermelha.Faixa de temperatura:Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.Indicação de desenho:
1) Tampa
2) O-Ring
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0457_A Parafusos de ventilação forma A, sem filtro de ar 199 kB

Desenhos

Parafusos de ventilação forma A, sem filtro de ar

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1CADAces.PreçoEncomendar
K0457.136038A36G3/8231711 sob consulta
K0457.141012A41G1/2281812 sob consulta
K0457.147034A47G3/4331712 sob consulta
K0457.152100A52G1382012 sob consulta
K0457.163114A63G1 1/4492313 sob consulta
K0457.163112A63G1 1/2552313,5 sob consulta
K0457.1361615A36M16x1,5231711 sob consulta
K0457.1411815A41M18x1,52817,512 sob consulta
K0457.1412015A41M20x1,52817,512 sob consulta
K0457.1412215A41M22x1,52817,512 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33