Grupos de mercadorias
Minigrampo rápido horizontal com base horizontal e eixo de aperto regulável
K0069

Minigrampo rápido horizontal com base horizontal e eixo de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:peça zincada e passivada.
Ponteira e porcas fosfatadas.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Acessórios:K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0069 Minigrampo rápido horizontal com base horizontal e eixo de aperto regulável 187 kB

Desenhos

Minigrampo rápido horizontal com base horizontal e eixo de aperto regulável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Material
do corpo
básico
Ângulo de abertura
braço de fixação
Ângulo de
abertura
cabo
Força
manual
FH N
Força de
retenção
F1 N
Força de
retenção
F2 N
Força de
tensão
F3 N
Força de
tensão
F4 N
CADAces.PreçoEncomendar
K0069.0050aço85°65°80250550170370  sob consulta
K0069.0050Naço inoxidável85°65°80250550170370  sob consulta
Código do artigo

Material
do corpo
básico
AA1A2A3BB1B3CC1DHLL1MCADAces.PreçoEncomendar
K0069.0050aço16242,46,516245,2974,2227027M5x20  sob consulta
K0069.0050Naço inoxidável16242,46,516245,2974,2227027M5x20  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33