Grupos de mercadorias
Grampo esticador horizontal em versão pesada com contra-gancho
K0081

Grampo esticador horizontal em versão pesada com contra-gancho

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço. Base e contra-gancho em aço fundido.
Cabo em ferro fundido nodular (GJS).
Versão:peça zincada e passivada.
Base, contra-gancho e cabo fosfatados.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação:Os grampos esticadores são adequados especialmente para o fechamento e a fixação rápidos de tampas e abas.
O deslocamento pode ser ajustado individualmente no gancho esticador em todas as versões.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0081 Grampo esticador horizontal em versão pesada com contra-gancho 168 kB

Desenhos

Grampo esticador horizontal em versão pesada com contra-gancho

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoÂngulo de
abertura
cabo
Força
manual
FH N
Força de
retenção
F2 N
Força de
tração
F1 N
Deslocamento
L mín.
Deslocamento
L máx.
Deslocamento
L1 mín.
Deslocamento
L1 máx.
Curso
de tensão
L2
CADAces.PreçoEncomendar
K0081.1650120°6002000016500270320388860 sob consulta
K0081.1900120°60040000190003353955211270 sob consulta
Código do artigo

AA1A2A3A4BB1B3DD1HSTCADAces.PreçoEncomendar
K0081.1650602437186574502810,3101151027 sob consulta
K0081.1900823644227884563412,4121321233,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33