Grupos de mercadorias
Prensas de alavanca articulada em versão manual
K1550

Prensas de alavanca articulada em versão manual

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Suporte de prensas em aço fundido.
Grampos tipo torpedo, ver K0088.
Versão:Suporte de prensas pintado em azul.
Grampo tipo torpedo, veja o item K0088.
Indicação:Os grampos tipo torpedo com alavanca manual intercambiável podem ser encomendados posteriormente como jogo de ferramentas completo. Dados técnicos e forças de tensão, ver K0088.Indicação de desenho:
1) Fixação do punho possível à direita ou esquerda
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1550 Prensas de alavanca articulada em versão manual 256 kB

Desenhos

Prensas de alavanca articulada em versão manual

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoÂngulo de
abertura
cabo
Força
manual
FH N
Força de
tensão
F1 N
Força de
retenção
F2 N
CADAces.PreçoEncomendar
K1550.06000185°14030006000 sob consulta
K1550.12000185°160500012000 sob consulta
K1550.25000185°180700025000 sob consulta
Código do artigoA

A1A2A3A4A5A6BB1B2DD1D2D3HH1H2LMCurso
S
CADAces.PreçoEncomendar
K1550.060001579595564446,5121058070914M815,5202327530M832 sob consulta
K1550.12000210115113626049,61812695801119,9M10202904010040M1050 sob consulta
K1550.2500023814513965755222150125901125M10304185012060M1275 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33