Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço. Fuso com classe de resistência 5.8.Versão:Fuso e porcas fosfatados.
Arruelas de pressão galvanizadas e cromadas.
Indicação:A versão K0101.104020 não possui arruela retentora.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0101 Eixo de aperto rígido 180 kB

Desenhos (visão geral)

Eixo de aperto rígido

Eixo de aperto rígido, forma A

mais informações

Desenhos

Eixo de aperto rígido, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaMLCADAces.PreçoEncomendar
K0101.05025AM525 sob consulta
K0101.05035AM535 sob consulta
K0101.06050AM650 sob consulta
K0101.08065AM865 sob consulta
K0101.10085AM1085 sob consulta

Eixo de aperto rígido, forma B

mais informações

Desenhos

Eixo de aperto rígido, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaMLCADAces.PreçoEncomendar
K0101.104020BM420 sob consulta
K0101.105020BM520 sob consulta
K0101.105035BM535 sob consulta
K0101.106025BM625 sob consulta
K0101.106050BM650 sob consulta
K0101.108040BM840 sob consulta
K0101.108060BM860 sob consulta
K0101.110050BM1050 sob consulta
K0101.110080BM1080 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33