Grupos de mercadorias
Grampo rápido vertical com base vertical e eixo de aperto regulável, em aço inoxidável
K0663

Grampo rápido vertical com base vertical e eixo de aperto...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável.
Elemento do cabo em poliamida.
Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Buchas articuladas de alta qualidade e livres de manutenção. Aplicação de força permanente e constante ao abrir e fechar. Estabilidade ideal proporcionada pelo braço de fixação cônico com perfil em U.Acessórios:K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
Indicação de desenho:
1) Pino de fim de curso posição 1
2) Pino de fim de curso posição 2
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0663 Grampo rápido vertical com base vertical e eixo de aperto regulável, em aço inoxidável 343 kB
 Indicações técnicas para grampos rápidos com trava de segurança 574 kB

Desenhos

Grampo rápido vertical com base vertical e eixo de aperto regulável, em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
dos componentes
Ângulo de abertura
braço de fixação
na posição 1
Ângulo de abertura
braço de fixação
na posição 2
Ângulo de abertura
braço de fixação
sem batente
Ângulo de abertura
cabo
em posição 1
Ângulo de abertura
cabo
em posição 2
Força
manual
FH N
Força de
retenção
F1 N
Força de
retenção
F2 N
Força de
tensão
F3 N
Força de
tensão
F4 N
CADAces.PreçoEncomendar
K0663.105001azul ultramarino RAL 5002100°-129°64°-1007501050620750  sob consulta
K0663.106001azul ultramarino RAL 500256°83°141°46°56°160135016509201050  sob consulta
K0663.108001azul ultramarino RAL 500213°93°158°26°61°190200028009401350  sob consulta
K0663.105000grafite RAL 7021100°-129°64°-1007501050620750  sob consulta
K0663.106000grafite RAL 702156°83°141°46°56°160135016509201050  sob consulta
K0663.108000grafite RAL 702113°93°158°26°61°190200028009401350  sob consulta
K0663.105003vermelho RAL 3020100°-129°64°-1007501050620750  sob consulta
K0663.106003vermelho RAL 302056°83°141°46°56°160135016509201050  sob consulta
K0663.108003vermelho RAL 302013°93°158°26°61°190200028009401350  sob consulta
Código do artigoCor
dos componentes
Molde
de furação
MAA1A2A3A4BB1B2B3B6CC2D

HLL1CADAces.PreçoEncomendar
K0663.105001azul ultramarino RAL 50022M5x2516254,51418,14,113,29,222,529,85,54,5119,265,635  sob consulta
K0663.106001azul ultramarino RAL 50023M6x351429712-10,25,217,512,543,537,65,55,516986,553  sob consulta
K0663.108001azul ultramarino RAL 50023M8x452139919-10,25,220,615,641,5496,56,8200,410762  sob consulta
K0663.105000grafite RAL 70212M5x2516254,51418,14,113,29,222,529,85,54,5119,265,635  sob consulta
K0663.106000grafite RAL 70213M6x351429712-10,25,217,512,543,537,65,55,516986,553  sob consulta
K0663.108000grafite RAL 70213M8x452139919-10,25,220,615,641,5496,56,8200,410762  sob consulta
K0663.105003vermelho RAL 30202M5x2516254,51418,14,113,29,222,529,85,54,5119,265,635  sob consulta
K0663.106003vermelho RAL 30203M6x351429712-10,25,217,512,543,537,65,55,516986,553  sob consulta
K0663.108003vermelho RAL 30203M8x452139919-10,25,220,615,641,5496,56,8200,410762  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33