Grupos de mercadorias
Sensor de força para grampos rápidos
K1825

Sensor de força para grampos rápidos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os Smart Products oferecem o valor agregado de poder detectar eletronicamente o status de atuação de vários elementos de fixação e suporte.

O sensor de força para grampos rápidos permite comparar a força com que uma peça de trabalho é fixada com um valor nominal previamente definido.
A configuração do valor nominal está descrita nas instruções de operação.

Ele é montado entre um grampo rápido mecânico e o dispositivo de fixação.

Se o sensor de força estiver conectado ao módulo Bluetooth K1831 por meio da porta USB tipo C integrada, ele transmitirá o status do sensor por conexão wireless. O sinal pode então ser recebido e processado, por exemplo, pelo gateway K1494.
Além disso, o display de LED integrado do módulo Bluetooth indica o status do elemento de fixação.

O sensor de força é alimentado com energia elétrica pelo módulo Bluetooth, que pode ser substituído, se necessário, sem reconfiguração.
Material:Sensor de força de alumínio EN AW-6082.
Carcaça do conector, aço.
Versão:Sensor de força anodizado preto.
Carcaça do plugue brunida.
Indicação:O sensor de força permite comparar a força com que uma peça de trabalho é fixada com um valor nominal previamente definido. No manual de instruções está descrito o ajuste do valor nominal. Se o sensor de força estiver equipado com um módulo Bluetooth, a força pode ser registrada e processada. A alimentação elétrica do sensor de força é efetuada através do módulo Bluetooth, que pode ser substituído, se necessário, sem reconfiguração. O módulo Bluetooth K1831 pode ser ligado ao sensor de força através de USB Tipo C.Dados técnicos:Consulte Downloads, Indicação técnica.Aplicação:O sensor de força pode ser usado para comparar a força de aperto de um grampo rápido mecânico com um valor nominal.
O operador pode monitorar facilmente quando a força de aperto foi atingida usando o display de LED no módulo Bluetooth.
Faixa de temperatura:0 °C até +65 °C.Montagem:O sensor de força é fixado à mesa de montagem com parafusos de cabeça cilíndrica ISO 4762 / DIN 912 através do furo D1. Só depois é que o grampo rápido pode ser fixado ao sensor de força com parafusos através dos furos D2.Acessórios:Módulo Bluetooth K1831.
Gateway K1494.

Adequado para K1825.06:
K0660.004001
K0660.004000
K0660.004003
K0660.106001
K0660.106000
K0660.106003
K0660.006101
K0660.006100
K0660.006103
K0660.106101
K0660.106100
K0660.106103
K0662.006001
K0662.006000
K0662.006003
K0662.106001
K0662.106000
K0662.106003
K0662.006101
K0662.006100
K0662.006103
K0662.106101
K0662.106100
K0662.106103
K1255.001600
K1255.001800
K1255.101600
K1255.101800

Adequado para K1825.08:
K0660.008001
K0660.008000
K0660.008003
K0660.108001
K0660.108000
K0660.108003
K0660.008101
K0660.008100
K0660.008103
K0660.108101
K0660.108100
K0660.108103
K0662.008001
K0662.008000
K0662.008003
K0662.108001
K0662.108000
K0662.108003
K0662.008101
K0662.008100
K0662.008103
K0662.108101
K0662.108100
K0662.108103
K1255.002400
K1255.002600
K1255.102400
K1255.102600
Segurança:Sensores de força não são adequados para proteção de pessoas.Indicação de desenho:
1) Sensor de força
2) Bucha USB tipo C
3) Dispositivo de fixação
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1825 Sensor de força para grampos rápidos 394 kB
 Indicação técnica para sensor de força para grampo rápido 23,9 kB

Desenhos

Sensor de força para grampos rápidos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoB

D1
para parafuso
DIN 912
D2HH1LCADAces.PreçoEncomendar
K1825.06638M4M5301650 sob consulta
K1825.08845M4M6301650 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33