Grupos de mercadorias
Grampo rápido horizontal com trava de segurança, base horizontal e eixo de aperto regulável, em aço inoxidável
K0660

Grampo rápido horizontal com trava de segurança, base...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável.
Elemento do cabo em poliamida.
Grampo de destravamento TPE.
Versão:superfície sem proteção anticorrosiva.
Elemento do manípulo azul, preto ou vermelho.
Indicação:Buchas articuladas de alta qualidade e livres de manutenção. Aplicação de força permanente e constante ao abrir e fechar. Estabilidade ideal proporcionada pelo braço de fixação cônico com perfil em U. Inclui trava de segurança interna com proteção automática. Sob consulta:cabos com cores adicionais.Acessórios:K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0660 Grampo rápido horizontal com trava de segurança, base horizontal e eixo de aperto regulável, em aço inoxidável 420 kB
 Indicações técnicas para grampos rápidos com trava de segurança 574 kB

Desenhos

Grampo rápido horizontal com trava de segurança, base horizontal e eixo de aperto regulável, em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
dos componentes
Molde
de furação
Ângulo de abertura
braço de fixação
Ângulo de
abertura
cabo
Força
manual
FH N
Força de
retenção
F1 N
Força de
retenção
F2 N
Força de
tensão
F3 N
Força de
tensão
F4 N
CADAces.PreçoEncomendar
K0660.106101azul ultramarino RAL 5002386°67°160135019007201200  sob consulta
K0660.108101azul ultramarino RAL 5002386°67°200200028008301400  sob consulta
K0660.106100grafite RAL 7021386°67°160135019007201200  sob consulta
K0660.108100grafite RAL 7021386°67°200200028008301400  sob consulta
K0660.106103vermelho RAL 3020386°67°160135019007201200  sob consulta
K0660.108103vermelho RAL 3020386°67°200200028008301400  sob consulta
Código do artigoCor
dos componentes
MA

A1A2BB1B2B3B4B5B6CDHH1LL1CADAces.PreçoEncomendar
K0660.106101azul ultramarino RAL 5002M6x3526396,5283917,512,5232,553,425,45,563,759,6193,360,5  sob consulta
K0660.108101azul ultramarino RAL 5002M8x452644931452116242,551,132,26,273,970,1230,474,9  sob consulta
K0660.106100grafite RAL 7021M6x3526396,5283917,512,5232,553,425,45,563,759,6193,360,5  sob consulta
K0660.108100grafite RAL 7021M8x452644931452116242,551,132,26,273,970,1230,474,9  sob consulta
K0660.106103vermelho RAL 3020M6x3526396,5283917,512,5232,553,425,45,563,759,6193,360,5  sob consulta
K0660.108103vermelho RAL 3020M8x452644931452116242,551,132,26,273,970,1230,474,9  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33