Grupos de mercadorias
Grampos pneumáticos tipo torpedo
K1549

Grampos pneumáticos tipo torpedo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças da alavanca, console e biela em aço.
Carcaça da biela em ferro fundido nodular (GJS).
Versão:fosfatado. Superfície do cilindro sem proteção anticorrosiva.Cilidro pneumático:Com duplo efeito sem amortecimento de fim de curso.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1549 Grampos pneumáticos tipo torpedo 160 kB

Desenhos

Grampos pneumáticos tipo torpedo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBiela extendida / força de tensão F1 NForça de
retenção
F2 N
Consumo
de ar por
curso duplo
P=Pressão
operacional
bar
Quantidade de
cursos por min.
em 6 bar
CADAces.PreçoEncomendar
K1549.060005mm/300N, 10mm/400N, 15mm/600N, 20mm/800N, 24mm/1500N60000,04 dm³2 - 660 sob consulta
K1549.120005mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1600N, 20mm/1800N, 25mm/2300N, 30mm/4000N120000,1 dm³2 - 650 sob consulta
K1549.250005mm/1400N, 10mm/1600N, 20mm/2000N, 30mm/2400N, 40mm/3000N, 49mm/7000N250000,25 dm³2 - 640 sob consulta
Código do artigoA

A1A2A3BB1C1DD1HLL1L2MRCurso
S
CADAces.PreçoEncomendar
K1549.060002842536,5-5933,4145,51446,23254130M8G1/825 sob consulta
K1549.120003808354176,541218,519,966,54355540M10G1/832 sob consulta
K1549.2500047512454596542610,32594,557710260M12G1/850 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33