- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- K1463
Grampos rápidos em aço inoxidável, horizontais com sensor de força
- K1463
Grampos rápidos em aço inoxidável, horizontais com trava de segurança e sensor de força
- K1464
Peças de fixação reguláveis para grampos rápidos com sensor de força
- K1482
Conector de encaixe com conexão roscada blindada
- K1825
Sensor de força para grampos rápidos
- K0660
Grampo rápido horizontal com base horizontal e eixo de aperto regulável
- K0660
Grampo rápido horizontal com trava de segurança, base horizontal e eixo de aperto regulável
- K0660
Grampo rápido horizontal com base horizontal e eixo de aperto regulável, em aço inoxidável
- K0660
Grampo rápido horizontal com trava de segurança, base horizontal e eixo de aperto regulável, em aço inoxidável
- K0660
Grampos rápidos horizontais antiestáticos com base horizontal e ponteira regulável
- K0661
Grampo rápido horizontal com base vertical e eixo de aperto regulável
- K0661
Grampo rápido horizontal com trava de segurança, base vertical e eixo de aperto regulável
- K0661
Grampo rápido horizontal com base vertical e eixo de aperto regulável, em aço inoxidável
- K0661
Grampo rápido horizontal com trava de segurança, base vertical e eixo de aperto regulável, em aço inoxidável
- K0661
Grampos rápidos antiestáticos horizontais com base vertical e ponteira regulável
- K0662
Grampo rápido vertical com base horizontal e eixo de aperto regulável
- K0662
Grampo rápido vertical com trava de segurança, base horizontal e eixo de aperto regulável
- K0662
Grampo rápido vertical com base horizontal e eixo de aperto regulável, em aço inoxidável
- K0662
Grampo rápido vertical com trava de segurança, base horizontal e eixo de aperto regulável, em aço inoxidável
- K0662
Grampos rápidos antiestáticos verticais com base horizontal e ponteira regulável
- K0663
Grampo rápido vertical com base vertical e eixo de aperto regulável
- K0663
Grampo rápido vertical com trava de segurança, base vertical e eixo de aperto regulável
- K0663
Grampo rápido vertical com base vertical e eixo de aperto regulável, em aço inoxidável
- K0663
Grampo rápido vertical com trava de segurança, base vertical e eixo de aperto regulável, em aço inoxidável
- K0663
Grampos rápidos verticais antiestáticos com base vertical e ponteira regulável
- K0664
Porca esférica
- K1736
Sensores de monitoramento de condição com suporte para grampos rápidos
- K1243
Minigrampo rápido horizontal com base vertical e eixo de aperto regulável
- K1543
Minigrampo rápido horizontal com base horizontal à esquerda e eixo de aperto regulável
- K1544
Minigrampo rápido horizontal com base horizontal à direita e eixo de aperto regulável
- K1239
Grampo rápido horizontal com base vertical e eixo de aperto regulável
- K1433
Grampo rápido horizontal com base vertical e braço de aperto com haste fechada
- K1541
Minigrampo rápido horizontal com base horizontal e eixo de aperto fixo
- K1240
Grampo rápido horizontal com base horizontal e eixo de aperto regulável
- K1241
Grampo rápido horizontal com base horizontal e eixo de aperto regulável
- K2067
Grampo rápido horizontal, aço, cor preta, com base horizontal e ponteira regulável
- K1434
Grampo rápido horizontal com base horizontal e eixo de aperto fixo
- K1435
Grampo rápido horizontal com base horizontal e braço de aperto com haste fechada
- K1242
Grampo rápido horizontal na versão pesada com ponteira regulável
- K1439
Grampo de tração
- K1244
Grampo rápido vertical com base vertical e eixo de aperto fixo
- K1245
Grampo rápido vertical na versão pesada com ponteira regulável
- K1246
Grampo rápido vertical com base vertical e eixo de aperto regulável
- K1248
Grampo rápido vertical com base vertical e eixo de aperto regulável
- K1250
Grampo rápido vertical em versão pesada com eixo de aperto fixo
- K1251
Grampo rápido vertical com base vertical e braço de aperto com haste fechada
- K1253
Grampo rápido vertical em versão pesada com eixo de aperto fixo
- K1254
Minigrampo rápido vertical com base horizontal e eixo de aperto fixo
- K1255
Grampo rápido vertical com base horizontal e eixo de aperto regulável
- K2066
Grampo rápido vertical, em aço preto com base horizontal e ponteira regulável
- K1256
Grampo rápido vertical com base horizontal e eixo de aperto regulável
- K1257
Grampo rápido vertical com base horizontal e eixo de aperto regulável
- K1438
Grampo rápido vertical com base horizontal e eixo de aperto fixo
- K1258
Grampo rápido vertical com base horizontal e braço de aperto com haste fechada
- K1542
Grampo rápido horizontal com base angular e eixo de aperto regulável
- K1259
Grampo rápido vertical com base angular e eixo de aperto regulável
- K1436
Grampo rápido vertical com base angular e eixo de aperto fixo
- K1437
Grampo rápido vertical com base angular e braço de aperto com haste fechada
- K1260
Abraçadeira de arco em aço ou aço inoxidável, horizontal com grampo de retenção e longo curso de ajuste, cabo plástico vermelho
- K1261
Abraçadeira de arco em aço ou aço inoxidável, horizontal com grampo de retenção, cabo plástico vermelho
- K1262
Grampo em U de aço, horizontal, versão para serviço pesado com grampo de retenção, cabo plástico vermelho
- K1265
Grampo esticador vertical com contra-gancho
- K1268
Abraçadeira de arco de aço ou aço inoxidável, horizontal, versão para serviço pesado com grampo de retenção, cabo plástico vermelho
- K1270
Grampo esticador horizontal em aço ou aço inoxidável com longo curso de aperto e grampo de retenção
- K1432
Grampo esticador de aço ou aço inoxidável horizontal com grampo de retenção
- K1545
Minigrampo tipo torpedo em aço ou aço inoxidável com console
- K1546
Grampo tipo torpedo com console
- K1547
Grampo tipo torpedo com console
- K1440
Grampo tipo torpedo sem console
- K2282
Grampo tipo torpedo em aço ou aço inoxidável Força de fixação de até 3150 N
- K2283
Grampo tipo torpedo em aço ou aço inoxidável Força de fixação de até 2670 N
- K2284
Grampo tipo torpedo em aço ou aço inoxidável Força de fixação de até 1350 N
- K2285
Grampo tipo torpedo de aço, giratório com força de fixação de até 2000 N
- K2286
Grampo tipo torpedo em aço Força de fixação de até 3000 N
- K2287
Grampo tipo torpedo em aço, horizontal Força de fixação de até 3000 N
- K2288
Grampo tipo torpedo em aço em versão pesada, soldável Força de fixação de até 22.250 N
- K2289
Grampo tipo torpedo em aço Força de fixação de até 6675 N
- K2290
Grampo tipo torpedo em aço Força de fixação de até 3575 N
- K2291
Grampo tipo torpedo em aço em versão pesada Força de fixação de até 33.350 N
- K0087
Grampo tipo torpedo em versão pesada com cabo
- K0088
Grampo tipo torpedo em versão pesada com alavanca intercambiável
- K0745
Minigrampos tipo torpedo
- K1548
Grampo pneumático horizontal
- K1549
Grampos pneumáticos tipo torpedo
- K1550
Prensas de alavanca articulada em versão manual
- K1551
Prensas de alavanca articulada em versão pneumática
- K0055
Grampo rápido vertical com base vertical e eixo de aperto regulável
- K0056
Grampo rápido vertical com base vertical e eixo de aperto fixo
- K0058
Grampo rápido vertical com base horizontal e eixo de aperto regulável
- K0059
Grampo rápido vertical com trava de segurança, base horizontal e eixo de aperto regulável
- K0060
Grampo rápido vertical com base horizontal e eixo de aperto fixo
- K0061
Grampo rápido vertical com base horizontal e braço de aperto com haste fechada
- K0062
Grampo rápido vertical com base angular e eixo de aperto regulável
- K0063
Grampo rápido vertical com base angular e eixo de aperto fixo
- K0064
Grampo rápido vertical com base angular e braço de aperto com haste fechada
- K0065
Grampo rápido curvado vertical com base horizontal
- K0066
Grampo rápido vertical em versão pesada com eixo de aperto fixo
- K0067
Grampo rápido vertical em versão pesada e braço de aperto com haste fechada
- K0068
Minigrampo rápido horizontal com base vertical e eixo de aperto regulável
- K0069
Minigrampo rápido horizontal com base horizontal e eixo de aperto regulável
- K0070
Minigrampo rápido horizontal com base horizontal e eixo de aperto fixo
- K0071
Minigrampo rápido horizontal com base horizontal à esquerda e eixo de aperto regulável
- K0267
Minigrampo rápido horizontal com base horizontal à direita e eixo de aperto regulável
- K0072
Grampo rápido horizontal com base vertical e eixo de aperto regulável
- K0073
Grampo rápido horizontal com base vertical e braço de aperto com haste fechada
- K0074
Grampo rápido horizontal com base horizontal e eixo de aperto regulável
- K0075
Grampo rápido horizontal com base horizontal e eixo de aperto regulável
- K0076
Grampo rápido horizontal com base horizontal e braço de aperto com haste fechada
- K0077
Grampo rápido horizontal em versão pesada e eixo de aperto regulável
- K0078
Grampo de tração
- K0079
Grampo esticador horizontal com contra-gancho
- K0080
Grampo esticador horizontal com contra-gancho
- K0081
Grampo esticador horizontal em versão pesada com contra-gancho
- K0082
Grampo esticador vertical com contra-gancho
- K0083
Minigrampo tipo torpedo com console
- K0084
Grampo tipo torpedo com console
- K0085
Grampo tipo torpedo com console
- K0086
Grampo tipo torpedo sem console
- K0089
Grampo pneumático horizontal forma A
- K0090
Grampo pneumático horizontal forma B
- K0091
Grampo pneumático vertical em versão pesada
- K0092
Grampo pneumático horizontal em versão pesada
- K0093
Grampos pneumáticos tipo torpedo
- K0094
Grampos pneumáticos tipo torpedo
- K0095
Prensas de alavanca articulada em versão manual
- K0096
Prensas de alavanca articulada em versão pneumática
- K0098
Cantoneira de fixação em aço, zincada e passivada
- K1431
Cantoneira de fixação em aço, zincada e passivada para grampos rápidos
- K2110
Cabos plásticos redondos com alojamento retangular
- K2111
Cabos plásticos redondos com alojamento redondo
- K2112
Cabos plásticos redondos com alojamento redondo
- K2113
Cabos plásticos retangulares com alojamento retangular
- K0099
Cabos plásticos redondos
- K0100
Cabos plásticos, redondos com alojamento retangular, cor laranja
- K0688
Parafusos de pressão de aço com posicionador, com anel elástico
- K0689
Parafusos de pressão de aço com posicionador, com pino de fixação
- K0690
Parafusos de pressão em neoprene
- K0101
Eixo de aperto rígido
- K1442
Eixo de aperto rígido
- K0102
Eixo de aperto com pé nivelador articulado
- K0103
Eixo de aperto com sapata de pressão em neoprene vulcanizada
- K1443
Eixo de aperto com sapata de pressão em neoprene vulcanizada
- K0104
Sapatas de pressão em neoprene
- K0105
Pontas protetoras
- K0106
Ponta protetora
- K0106
Tampas protetoras antiestáticas
- K0107
Arruelas retentoras para eixo de aperto
- K1441
Arruelas retentoras para eixo de aperto
- K1210
Bloco adaptador em alumínio
- K1211
Placa adaptadora redonda
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0100Cabos plásticos, redondos com alojamento retangular, cor laranja |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Plástico.Versão:laranja, resistente ao óleo. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|