Grupos de mercadorias
Grampo rápido vertical com trava de segurança, base horizontal e eixo de aperto regulável
K0059

Grampo rápido vertical com trava de segurança, base horizontal...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada e passivada.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação:Com travamento de segurança para posições fixadas e abertas. Peça de fixação de segurança com proteção para os dedos. Proteção contra perda para a ponteira na extremidade do braço de fixação.
Os ângulos de abertura do braço de aperto e do cabo podem ser reduzidos através da prensagem de um pino de fim de curso (posição limite 2).

Eixo de aperto com posicionador em neoprene.
Acessórios:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Indicação de desenho:
1) Pino de fim de curso posição 1
2) Pino de fim de curso posição 2
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0059 Grampo rápido vertical com trava de segurança, base horizontal e eixo de aperto regulável 203 kB

Desenhos

Grampo rápido vertical com trava de segurança, base horizontal e eixo de aperto regulável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoÂngulo de abertura
braço de fixação
na posição 1
Ângulo de abertura
braço de fixação
na posição 2
Ângulo de abertura
cabo
em posição 1
Ângulo de abertura
cabo
em posição 2
Código do
artigo cantoneira
de fixação
CADAces.PreçoEncomendar
K0059.025095°125°70°85°K0098.04  sob consulta
K0059.035090°120°70°80°K0098.06  sob consulta
Código do artigoAA1A2BB1B3CC1DHLL1MForça
manual
FH N
Força de
retenção
F1 N
Força de
retenção
F2 N
CADAces.PreçoEncomendar
K0059.02501935832478,83217,57,117511075M8x6019010002800  sob consulta
K0059.035032509456410,643228,322014695M10x8023022004500  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33