Grupos de mercadorias
Grampo pneumático vertical em versão pesada
K0091

Grampo pneumático vertical em versão pesada

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:brunido. Cilindro pintado.Sob consulta:Interruptores de aproximação (reed swicht).Cilidro pneumático:Com duplo efeito e amortecimento de fim de curso regulável bilateral.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0091 Grampo pneumático vertical em versão pesada 171 kB

Desenhos

Grampo pneumático vertical em versão pesada

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoConsumo
de ar por
curso duplo
Ângulo de abertura
braço de fixação
Força de retenção
em 6 bar F1
N
Força de retenção
em 6 bar F2
N
Força de tensão
em 6 bar F3
N
Força de tensão
em 6 bar F4
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0091.07500,27 dm³120°3000750022503150 sob consulta
K0091.17500,75 dm³120°65001750065008000 sob consulta
Código do artigo

AA1BB1B2B3CC1C3DHLL1L2SRP=Pressão
operacional
bar
Quantidade de
cursos por min.
em 6 bar
CADAces.PreçoEncomendar
K0091.07504863,54863,592,512,77219438,7425169671058G1/42 - 630 sob consulta
K0091.175054,976,261,883108,7167125,35210,6495,6219901299,6G 3/82 - 615 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33