Grupos de mercadorias
Grampo rápido vertical em versão pesada e braço de aperto com haste fechada
K0067

Grampo rápido vertical em versão pesada e braço de aperto com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:brunido.
Pino e bucha do mancal cementados.
Punho plástico resistente ao óleo.
Indicação:Lubrifique todas as articulações regularmente.Acessórios:K0099
K0102
K0103
K0106
Indicação de desenho:
1) Guia do braço de aperto ajustável
2) Bucha com parafusos sextavados e porcas
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0067 Grampo rápido vertical em versão pesada e braço de aperto com haste fechada 165 kB

Desenhos

Grampo rápido vertical em versão pesada e braço de aperto com haste fechada

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Ângulo de abertura
braço de fixação
Ângulo de
abertura
cabo
Força
manual
FH N
Força de
retenção
F1 N
Força de
tensão
F3 N
Cabo
plástico
adequado
CADAces.PreçoEncomendar
K0067.0700205°130°34070001400K0099.28  sob consulta
K0067.1200195°130°500120001400K0099.30  sob consulta
K0067.2400195°130°500150001850K0099.33  sob consulta
Código do artigo

A1A3BB1B2B3CC1C4DHLL1L2MCADAces.PreçoEncomendar
K0067.070045252010431070225012,22351044030M12x100  sob consulta
K0067.120051262412511288266312,22761245030M12x100  sob consulta
K0067.2400644032166416105327616,33181626038M16x150  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33