Grupos de mercadorias
Grampo rápido vertical com base vertical e eixo de aperto fixo
K0056

Grampo rápido vertical com base vertical e eixo de aperto fixo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada e passivada.
Ponteira e porcas fosfatadas.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação:O ângulo de abertura do braço de aperto e da alça podem ser aumentados ou reduzidos ao posicionar novamente ou remover o pino de fim de curso.

Na versão K0056.0150 é incluído no fornecimento um posicionador em neoprene.
Acessórios:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Indicação de desenho:
1) Pino de fim de curso posição 1
2) Pino de fim de curso posição 2
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0056 Grampo rápido vertical com base vertical e eixo de aperto fixo 170 kB

Desenhos

Grampo rápido vertical com base vertical e eixo de aperto fixo

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoÂngulo de abertura
braço de fixação
na posição 1
Ângulo de abertura
braço de fixação
na posição 2
Ângulo de abertura
braço de fixação
sem batente
Ângulo de abertura
cabo
em posição 1
Ângulo de abertura
cabo
em posição 2
Ângulo de abertura
cabo
sem batente
Cabo
plástico
adequado
CADAces.PreçoEncomendar
K0056.015095°-185°75°-110°K0100.19  sob consulta
K0056.025095°125°160°70°85°100°K0100.28  sob consulta
K0056.035090°120°180°70°80°110°K0100.30  sob consulta
K0056.045090°125°180°70°85°110°K0100.34  sob consulta
K0056.055090°120°180°65°80°110°K0100.35  sob consulta
Código do artigo

AA1A2BB1B2CC1C2DHLL1MForça
manual
FH N
Força de
retenção
F1 N
Força de
tensão
F3 N
CADAces.PreçoEncomendar
K0056.015012,72771262428115,45,11356026M6x501201500900  sob consulta
K0056.025019358126263721,577,11908745M8x6019025001150  sob consulta
K0056.035032509168335225,59,68,324012465M10x8023035001650  sob consulta
K0056.045032531020104257308,78,724613674M12x10026045001650  sob consulta
K0056.0550517612,52010411013812,712,3345197108M16x15029055001900  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33