Grupos de mercadorias
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, forma C, com rosca macho, esfera plana e face lisa
K0282_C

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, forma C, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo da peça em aço temperado, esfera em aço temperado para rolamento 1.2067. Versão:Corpo temperado e fosfatado.
Esfera endurecida.
Indicação:Os dispositivos de apoio com esfera autoalinhante servem como batentes, suportes e posicionadores e atuam na construção de dispositivos.

As esferas estão protegidas contra torção.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0282_C Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, forma C, com rosca macho, esfera plana e face lisa 172 kB

Desenhos

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, forma C, com rosca macho, esfera plana e face lisa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaBD1D2D3HEsfera øSWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0282.108C813M87,213101110 sob consulta
K0282.110C1020M1010,518161725 sob consulta
K0282.112C1220M1210,518161725 sob consulta
K0282.116C1630M162027252790 sob consulta
K0282.120C2050M2034,5354041165 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33