Grupos de mercadorias
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring e sextavado interno, forma O, esfera de aço inoxidável com superfície de diamante
K0290_O

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera em aço inoxidável com superfície de diamante.
Versão:Corpo temperado e brunido.
Esfera: Superfície comparável à granulação 100.
Indicação:Os pêndulos de apoio são utilizados para o apoio e para a fixação de peças de trabalho. Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores para dispositivos pesados e na fabricação de ferramentas.

As esferas são protegidas contra torção.

Forma O: A superfície abrasiva em diamante é firmemente fundida na esfera. Ela é ideal para o alojamento em aplicações escorregadias ou lisas com uma pressão de fixação mínima. Nestes casos, as partículas de diamante transferem altas forças de retenção em uma área muito pequena com comprometimento mínimo da superfície.
A superfície de diamante oferece uma resistência ao desgaste excepcional.
Vantagens:Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
O sextavado interno facilita a regulagem e posicionamento nos furos passantes.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0290_O Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring e sextavado interno, forma O, esfera de aço inoxidável com superfície de diamante 163 kB

Desenhos

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring e sextavado interno, forma O, esfera de aço inoxidável com superfície de diamante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD2D3H1SW1DKCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0290.510X026O25M1061,555- sob consulta
K0290.510X036O35M1061,555- sob consulta
K0290.510X051O50M1061,555- sob consulta
K0290.512X027O25M12826715,4 sob consulta
K0290.512X037O35M12826715,4 sob consulta
K0290.512X052O50M12826715,4 sob consulta
K0290.516X028O25M1611381023,3 sob consulta
K0290.516X038O35M1611381023,3 sob consulta
K0290.516X053O50M1611381023,3 sob consulta
K0290.520X033O30M20143101337,7 sob consulta
K0290.520X053O50M20143101337,7 sob consulta
K0290.520X073O70M20143101337,7 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33