Grupos de mercadorias
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-ring e elementos de encaixe substituíveis, forma E, elemento de encaixe de aço inoxidável plano e com face lisa
K0285_E

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-ring e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera de aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Encaixe:
Forma E em aço inoxidável.
Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Encaixe:
Forma E endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
A esfera pode ser removida da carcaça com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica.

Esfera protegida contra torção.
Vantagens:Grande economia devido à possibilidade de troca dos encaixes.
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0285_E Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-ring e elementos de encaixe substituíveis, forma E, elemento de encaixe de aço inoxidável plano e com face lisa 155 kB

Desenhos

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-ring e elementos de encaixe substituíveis, forma E, elemento de encaixe de aço inoxidável plano e com face lisa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2D3HH1H2TEsfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Código do artigo
para encaixe em
aço inoxidável
CADAces.PreçoEncomendar
K0285.217X022E17M6102241071328K0385.10102 sob consulta
K0285.219X024E19M8122441081539K0385.12102 sob consulta
K0285.224X028E24M10162841082058K0385.16102 sob consulta
K0285.230X030E30M12203041092395K0385.20102 sob consulta
K0285.236X036E36M1225364101128136K0385.25102 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33