Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: Натуральный или черный анодированный.Указание для заказа:Крепежные материалы и посадочные шайбы заказываются отдельно.Монтаж:С обратной стороны.Принадлежности:Концевые шайбы K0201.
Шайбы K0868.
Шайбы K1150.
Болты с шестигранной головкой K0871.
Винты K1796.
Винты с цилиндрической головкой K0869.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0201 Ручки алюминиевые круглого сечения 116 kB

Чертежи

Ручки алюминиевые круглого сечения

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаЦвет
основы
ABD

HLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0201.030041черный308M4323810500 по запросу
K0201.040041черный408M4324810500 по запросу
K0201.040051черный4010M5405010500 по запросу
K0201.030043натуральный308M4323810500 по запросу
K0201.040043натуральный408M4324810500 по запросу
K0201.040053натуральный4010M5405010500 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33