Группы товаров

Рукоятки со сферической головкой

назад

Шарообразные ручки

Шарообразные рукоятки представляют собой рычаги, на конце которых закреплены круглые ручки. Они служат в качестве зажима или удерживающего элемента узлов или блоков регулировки. Эти элементы находят применение в машиностроении и производстве агрегатов. Шарообразные ручки являются деталями управления для зажима и закрепления.
Альтернативой для шарообразных ручек могут служить шары-рукоятки. Они доступны в исполнениях разных размеров и цветов, с внутренней или наружной резьбой
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33