Группы товаров

Система зажима в нулевой точке (УСП)

назад

Система зажима в нулевой точке (УСП) UNILOCK

Компания HEINRICH KIPP WERK предлагает обширный ассортимент продукции, которая полностью удовлетворяет потребностям при комплексной 5-осевой обработке в области фиксации заготовок. Зажимная система с нулевой точкой UNILOCK — это классическая стационарная зажимная система для переоборудования заготовок, зажимов или устройств в 3-осевые, 4-осевые и 5-осевые центры обработки. Она сокращает время на переналадку, а благодаря модульной конструкции является чрезвычайно гибкой.
Функции Система зажима с нулевой точкой UNILOCK
Зажимная система с нулевой точкой KIPP UNILOCK обеспечивает быстрый и точный зажим, а также определение нулевого положения устройств и заготовок. Стационарную зажимную систему можно использовать на станках, центрах обработки и измерительных устройствах. Она зажимает поддоны, зажимные стойки и зажимные станции с помощью стяжного болта. Благодаря высокоточному центрированию над конусом достигается высокая точность воспроизведения.
Преимущества Модульная система зажима с нулевой точкой
KIPP UNILOCK повышает производительность благодаря наладке устройств параллельно полезному машинному времени. Зажимная система с нулевой точкой доступна в различных размерах. Благодаря модульной конструкции при изменяющемся производственном окружении можно легко выполнять дооснащение или демонтаж. Большой выбор зажимных станций, которые подходят для распространенных станков, делают систему универсальной. Еще одно преимущество: единый размер зажимных болтов для всех систем UNILOCK.

Система зажима в нулевой точке (УСП) UNI lock
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33