Группы товаров

Сферические шайбы

назад

Сферичесская шайба

Сферические шайбы и шайбы с конусным вогнутым торцом служат для передачи удерживающей силы, если поверхности зажима элементов зажима не параллельны друг другу. Возможен наклон стяжного болта на прибл. 3°.
Сферическая шайба изготавливается из закаленной стали или нержавеющей стали, она используется в основном с шайбами с конусным вогнутым торцом.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33