Группы товаров

Накладка защелкивающейся ручки

назад

Накладка на ручку

Накладки на ручки — это элементы, встроенные в поверхность и служащие в качестве ручки. Внешний контур клапана или двери ровный и не имеет выступающих деталей, нарушающих плавность контура. Этот товар часто применяется в клапанах воздухозаборников, которые покрыты накладками на сиденья, защитными ковриками и т. д.
Фирма KIPP предоставляет накладки на ручки, выполненные из полимерных материалов, алюминия или нержавеющей стали и различных размеров.
Доступны различные формы продукции, например прямоугольная или круглая. Все размеры поставляются прямо со склада.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33