Группы товаров

Ручки бугельные

назад
  • Ручки бугельные

Ручки бугельные

Благодаря большому количеству вариантов дуговых рукояток фирма HEINRICH KIPP WERK считается ведущим производителем в Германии. Многие из этих элементов находят применение в машиностроении, производстве установок, инструментов, приспособлений, спортивного инвентаря, мебели, а также реабилитационной и медицинской техники.
Дуговые рукоятки используются в основном в качестве ручек для переноски, опорных ручек, дверных ручек и ручек капота. Фирма KIPP предоставляет дуговые рукоятки для самых разных вариантов применения, выполненных из полимерных материалов, алюминия или нержавеющей стали.
Доступны ручки различных форм: дугообразные, угловые, круглые или овальные.
Простая и быстрая фильтрация бугельных ручек по следующим категориям:
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33