Группы товаров

Стопорная лента

назад

Стопорная лента

Стопорные ленты зафиксируют легко теряющиеся элементы, например звездообразные ручки, на предназначенных для них местах.
Длина стопорной ленты гарантирует надлежащее развинчивание и завинчивание звездообразных ручек. Они могут быть закреплены непосредственно на клапане, если нет возможности закрепить их на основном корпусе.
Стопорная лента состоит из эластичного материала, обеспечивающего высокую гибкость.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33