Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус автоматная сталь.
Шарик из стали.
Пружина из пластмасс.
Исполнение: Корпус воронёный.
Шар чистый.
Указание:Боковой упор должен выдавливаться в отверстие по меньшей мере на величину L3. Это служит для позиционирования маленьких частей в устройствах. Если производится механическая обработка детали, может быть необходимо, что бы деталь дополнительно была закреплена другими средствами фиксации. При хранении нужно обращать внимание, что бы пластмассовая пружина не была в сжатом положении.

Упругость показывает среднее-статистическое значение.
Указание на чертеже:
2) vПробойник
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0374_D Упоры боковые пружинные, форма D 197 kB

Чертежи

Упоры боковые пружинные, форма D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1HLL2L3BПосадочное отверстие
H8
Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0374.616D165,51,5357111516110220 по запросу
K0374.618D186,51,8408121718120330 по запросу
K0374.622D2282,5459152122130540 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33