Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: вороненная.Указание:При помощи монтажного инструмента можно легко монтировать пружинные боковые упоры.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0369_MW Монтажный инструмент для упоры боковые пружинные 119 kB

Чертежи

Монтажный инструмент для упоры боковые пружинные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ОбозначениеПодходящий для
пружинных боковых упоров
с D =
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0369.03Монтажный Инструмент6 по запросу
K0369.05Монтажный Инструмент10 по запросу
K0369.08Монтажный Инструмент12 по запросу
K0369.10Монтажный Инструмент16 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33