Группы товаров
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шариком, из нержавеющей стали, повышенной упругости
K0316_VF

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шариком,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Гильза 1.4305.
шар 1.4034.
пружина 1.4310.

Исполнение: Без покрытия. Закаленный шар.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0316_VF Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шариком, из нержавеющей стали, повышенной упругости 215 kB

Чертежи

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шариком, из нержавеющей стали, повышенной упругости

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HLSНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0316.203M31,50,491,557по запросу
K0316.204M42,50,81021222по запросу
K0316.205M530,9142,51930по запросу
K0316.206M63,511532840по запросу
K0316.208M851,51844773по запросу
K0316.210M106223566100по запросу
K0316.212M1282,526666120по запросу
K0316.216M16103,533890180по запросу
K0316.220M20124,54310115240 по запросу
K0316.224M24155,54812130270 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33