Группы товаров
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, из стали, стандартной упругости
K0317_SF

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Гильза из стали, класс прочности 5.8.
Упорный болт из стали.
Пружина из пружинной стали, класс D.
Исполнение: воронение гильзы и закалка шара.Указание на чертеже:
1) Установочный винт приклеенный
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0317_SF Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, из стали, стандартной упругости 172 kB

Чертежи

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, из стали, стандартной упругости

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HLT1NSНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Номер заказа,
монтажный ключ
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0317.03M311,51010,40,70,53K0317.903 по запросу
K0317.04M41,51,5150,60,61,3516K0317.904 по запросу
K0317.05M52,42,3180,80,81,5620K0317.905 по запросу
K0317.06M62,72,520112720K0317.906 по запросу
K0317.08M83,53221,41,22,5935K0317.908 по запросу
K0317.10M1043221,41,63935K0317.910 по запросу
K0317.12M1264282241255K0317.912 по запросу
K0317.16M167,55322,52,5545100K0317.916 по запросу
K0317.20M201074032,5660120-по запросу
K0317.24M2412105232,5880160-по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33