Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Резьбовая втулка оцинкованная с синей пассивацией.
Болт с резьбой закаленный, вороненый.
Стандартная упругость, усиленная упругость.
Указание:Упоры пружинные нажимные и тяговые, известные как универсальные упоры, служат для фиксации, позиционирования или зажима различных элементов. Болт с резьбой, который защищен от проворачивания благодаря своей форме шестигранника, может использоваться как натяжной или упорный болт.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0977_H Упоры пружинные, нажимные и тяговые, с защитой от проворачивания, форма H 197 kB

Чертежи

Упоры пружинные, нажимные и тяговые, с защитой от проворачивания, форма H

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

УпругостьDD1D2D3F1
N
F2
N
HLL1L3RSWT
мин.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0977.2112HСтандартнаяM12X1,5M45,56,7816386,122027,51,385,588 по запросу
K0977.2116HСтандартнаяM16x1,5M581025718,728381,371110 по запросу
K0977.2120HСтандартнаяM20X1,5M61012,24014010,334472,791412 по запросу
K0977.2212HПовышеннаяM12X1,5M45,56,7820606,122027,51,385,588 по запросу
K0977.2216HПовышеннаяM16x1,5M5810351038,728381,371110 по запросу
K0977.2220HПовышеннаяM20X1,5M61012,26017510,334472,791412 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33