Группы товаров
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шаром, из стали, повышенная упругость, с резьбовым стопорным элементом
K0325_VF

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шаром, из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Гильза из стали, класс прочности 5.8.
Шар из стали.
Пружина из пружинной стали, класс D.

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.
Исполнение: вороненная гильза, закаленный шар.Указание на чертеже:
L2 = прибл. два шага резьбы
Особенности:
RoHS

Чертежи

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шаром, из стали, повышенная упругость, с резьбовым стопорным элементом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HLL1SНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Крутящий момент
ввинчивания,
ок. Нм
Крутящий момент
вывинчивания
ок. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0325.203M31,50,4941,5570,10,07по запросу
K0325.204M42,50,8105212220,180,12по запросу
K0325.205M530,91462,519300,120,08по запросу
K0325.206M63,51157328400,440,21по запросу
K0325.208M851,5188447731,10,38по запросу
K0325.210M10622395661001,30,6по запросу
K0325.212M1282,5261066612021,3по запросу
K0325.216M16103,533148901803,93по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33