Группы товаров
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, из стали, стандартная упругость, с резьбовым стопорным элементом
K0327_SF

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Гильза из стали, класс прочности 5.8.
Упорный болт из стали.
Пружина из пружинной стали, класс D.

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.
Исполнение: воронение гильзы и закалка шара.Указание на чертеже:
L2 = прибл. два шага резьбы

1) Установочный винт приклеен
Особенности:
RoHS

Чертежи

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, из стали, стандартная упругость, с резьбовым стопорным элементом
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, из стали, стандартная упругость, с резьбовым стопорным элементом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HLL1T1NSНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Крутящий момент
ввинчивания,
ок. Нм
Крутящий момент
вывинчивания
ок. Нм
Номер заказа,
монтажный ключ
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0327.05M52,42,31870,80,81,56200,120,08K0317.905 по запросу
K0327.06M62,72,52071127200,450,22K0317.906 по запросу
K0327.08M83,532281,41,22,59351,050,37K0317.908 по запросу
K0327.10M10432291,41,639351,30,6K0317.910 по запросу
K0327.12M12642810224125521,3K0317.912 по запросу
K0327.16M167,5532142,52,55451003,93K0317.916 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33