Группы товаров
Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, из стали, низкая упругость, с резьбовым стопорным элементом
K0323_LF

Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, из стали,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Гильза из стали, класс прочности 5.8.
Упорный болт из стали.
Пружина из пружинной стали, класс D.

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.
Исполнение: воронение гильзы и закалка шара.Указание на чертеже:
L2 = прибл. два шага резьбы
Особенности:
RoHS

Чертежи

Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, из стали, низкая упругость, с резьбовым стопорным элементом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HLL1NНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Крутящий момент
ввинчивания,
ок. Нм
Крутящий момент
вывинчивания
ок. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0323.104M41,81,5950,63100,180,12по запросу
K0323.105M52,421260,83100,120,08по запросу
K0323.106M62,7214714100,440,21по запросу
K0323.108M8421681,27151,10,38по запросу
K0323.110M104,52,51991,69161,360,62по запросу
K0323.112M1263,52210214262,111,41по запросу
K0323.116M168,54,524142,522503,953,05по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33