Группы товаров
Магниты круглые (в форме стакана)
K0557

Магниты круглые (в форме стакана)

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из стали.
Магнитный сердечник, альнико (AlNiCo).
Исполнение: Корпус, цвет красный, лакированный.Указание:Твёрдый магнит в алюминиевой втулке и стальной обшивке. Экранированная система. Цилиндрический электромагнит применяются для удержания, подъема, а также установки в механизмы.
Наружный диаметр D может иметь размер до 0,8 мм из-за нанесения краски.
Диапазон температур:макс. 450 °CУказание на чертеже:
1) Поверхность сцепления
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0557 Магниты круглые (в форме стакана) 171 kB
 Технические характеристики удерживающих магнитов и магнитов-заготовок 68,6 kB

Чертежи

Магниты круглые (в форме стакана)

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HTСила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0557.0117M616418 по запросу
K0557.0221M619528 по запросу
K0557.0327M625665 по запросу
K0557.0435M6309115 по запросу
K0557.0565M124313400 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33